製品がカートに追加されました

SCHOTT 較正済ミNDフィルター 633nm 50 x 50 2.0OD

×
商品コード #21-374 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,650
数量 1-9
¥22,650
数量 10+
¥20,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
光学濃度 OD (平均):
2.0 ±0.053 at Calibrated Wavelength
有効径 CA (mm):
48.5 x 48.5
設計波長 DWL (nm):
633
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
転移点 (°C):
462
全厚 (mm):
2.13 (nominal)
透過率 (%):
1 ±0.24 at Calibrated Wavelength
タイプ:
Neutral Density Filter
平行度 (分):
≤3
端面:
Fine Grind
面取り:
0.5 x 45°
裏面側の形状:
Plano

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 特定の波長でキャリブレーション
  • 0.3~3.0の光学濃度範囲
  • NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のガラスタイプ

SCHOTT 較正済みNDフィルターは、405nm, 633nm, 785nmのいずれかで正確な光学濃度公差で試験・較正されています。NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のSCHOTTガラスから製造されるこのフィルターは、一般的なレーザー波長で正確な減衰を行うのに最適です。0.3~3.0までの光学濃度でラインナップするこのフィルターは、様々な光学系や実験に実装することができます。SCHOTT 較正済みNDフィルターは、50 x 50mmの標準サイズでラインナップしており、複数のフィルターを重ね合わせてカスタム光学濃度を実現することができます。どのフィルターの規定波長での測定OD値も、外箱上にラベル印字されています。

補足: 特注サイズのSCHOTT 較正済みNDフィルターがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう