製品がカートに追加されました

SCHOTT カラーガラス LPフィルター N-WG305 12.5mm x 1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #16-405 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,650
数量 1-10
¥4,650
数量 11+
¥4,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
寸法公差 (mm):
±0.2
面取り:
Protective as needed

光学的特性

カットオン波長 (nm):
305.00 ±6
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Clear
パスバンド波長 λp1 (nm):
420
屈折率 (nd):
1.52
パスバンド波長 λp1時の内部透過率 tip (%):
99
ストップバンド波長 λs(nm):
260
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長:
UV
反射係数 Pd:
0.92

材料特性

比重 (g/cm3):
2.51
転移点 (°C):
562

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • UV, 可視, IR のカットオン波長
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意

SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルターは、SCHOTT社の27種類の異なる標準カラーガラスでラインナップし、紫外 (UV), 可視, 近赤外 (NIR) スペクトルでのカットオン波長を用意します。色ガラス基板は、その波長範囲内で高い分光透過率を実現します。標準的な円形/ 正方形サイズで、1、2、3mm の板厚のオプションが選べることから、光学システム内への容易な実装を可能にします。ご要望に応じて、2 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
50mm Sq. VIS SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-015 ¥71,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50mm Sq. VIS-NIR SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-016 ¥71,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) #17-017 ¥274,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注サイズの見積り

求める仕様をここに入力してください:
フィルターナンバー
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
製品は受注後約4-5週間で納品予定となります。実際の納期は、ご注文時に確認させていただきます。
標準的な製造公差:
全長 & 直径 +/-0.2 mm
板厚 1mm以下: ± 0.1mm
1 – 3mm: ± 0.2mm
表面品質 (キズ-ブツ) 60 – 40
平面度 ≤8 λ
平行度 ≤3'
有効径 ≥90%
端面の仕上げ ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り
50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし
エッジチップ ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3),
∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6)

DIN ISO 10110に準拠した表面品質:
研磨品質 P2
欠陥 5/3 x 0.63
端面は全て機械加工
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し
5/E0.3までのエッジチップを許容
SCHOTT 製光学フィルターの概説:
BG 青色、青緑、マルチバンドガラス
GG IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス
KG 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス
NG 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ
OG IRを透過するオレンジ色ガラス
RG 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス
UG UVを透過する黒色&青色ガラス
VG 緑色ガラス
WG UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す
 

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program