製品がカートに追加されました

Schott KL Darkfield Ring Light

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

×
商品コード #72-136 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥144,950
数量 1+
¥144,950
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
157.406
タイプ:
Darkfield Ring Light
Compatible Product:
KL 1600 and 2500

物理的および機械的特性

内径 (mm):
66
全長 (mm):
1,000.00
外径 (mm):
120

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1100ルーメンの最大強度
  • 0 - 100%までの連続調光
  • さまざまなライトガイドオプションをラインナップ
  • 実体顕微鏡との使用に最適

SCHOTT KL ファイバー光源は、顕微鏡アプリケーション向けに熱を伴わない強力な光を生成するLED冷光光源です。ライトエンジンの効率的な光出力をさまざまなライトガイド形状と組み合わせることで、LEDの直接光に比べて大幅に高い強度を実現します。最大強度680ルーメンのKL 1600と、同1100ルーメンで超微調光を装備したKL 2500の2つの光源モデルをラインナップします。SCHOTT KL ファイバー光源は、人間工学に基づいてデザインされており、設置面積が小さく、コンパクトなベンチトップラボ内への容易な実装を可能にします。KL シリーズの均一な光品質は、生物学、地質学、および病理学の実体顕微鏡アプリケーションに最適です。

補足: 電源コード (#78-580) は別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Schott Single Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-137 New ¥28,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Schott Double Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-138 New ¥49,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Focusing Lens w/ Filter Set Schott 5mm Light Guides #72-139 New ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Filter Schott Focusing Lens #72-140 New ¥14,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Halogen Filter Schott Focusing Lens #72-141 New ¥6,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Set Schott Annular Ring Light #72-143 New ¥71,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott Annular Ring Light 66mm Dia #72-160 New ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 81mm Dia #72-161 New ¥140,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 86mm Dia #72-162 New ¥178,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 40mm Dia #72-164 New ¥58,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Darkfield Ring Light #72-136 New ¥144,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL 100mm Line Light #72-142 New ¥171,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
電源コード 2m長 (PSE対応) #78-580 New ¥2,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

参考資料

Filter

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 3.1: Introduction to Illumination Concepts

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Illumination Spot Size Calculator

照明方法の正しい選択

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

今すぐ見る

構造化照明の使用

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

今すぐ見る

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

今すぐ見る

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

今すぐ見る

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

今すぐ見る

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

今すぐ見る

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

今すぐ見る

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

今すぐ見る

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

同軸落射照明の考察

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

今すぐ見る

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Monochromatic

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

今すぐ見る

Darkfield Illumination

Brightfield Illumination

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program