製品がカートに追加されました

Schott KL Annular Ring Light 81mm Dia

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

×
商品コード #72-161 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥143,500
数量 1+
¥143,500
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
157.081
タイプ:
Brightfield Ring Light
補足:
Compatible with objective dia. of 81mm
Compatible Product:
KL 1600 and 2500

物理的および機械的特性

内径 (mm):
81
全長 (mm):
1,000.00
外径 (mm):
106

光学的特性

作動距離 (mm):
40 - 110

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1100ルーメンの最大強度
  • 0 - 100%までの連続調光
  • さまざまなライトガイドオプションをラインナップ
  • 実体顕微鏡との使用に最適

SCHOTT KL ファイバー光源は、顕微鏡アプリケーション向けに熱を伴わない強力な光を生成するLED冷光光源です。ライトエンジンの効率的な光出力をさまざまなライトガイド形状と組み合わせることで、LEDの直接光に比べて大幅に高い強度を実現します。最大強度680ルーメンのKL 1600と、同1100ルーメンで超微調光を装備したKL 2500の2つの光源モデルをラインナップします。SCHOTT KL ファイバー光源は、人間工学に基づいてデザインされており、設置面積が小さく、コンパクトなベンチトップラボ内への容易な実装を可能にします。KL シリーズの均一な光品質は、生物学、地質学、および病理学の実体顕微鏡アプリケーションに最適です。

補足: 電源コード (#78-580) は別売りです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Schott Single Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-137 New ¥28,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Schott Double Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-138 New ¥50,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Focusing Lens w/ Filter Set Schott 5mm Light Guides #72-139 New ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Filter Schott Focusing Lens #72-140 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Halogen Filter Schott Focusing Lens #72-141 New ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Set Schott Annular Ring Light #72-143 New ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott Annular Ring Light 66mm Dia #72-160 New ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 81mm Dia #72-161 New ¥143,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 86mm Dia #72-162 New ¥182,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 40mm Dia #72-164 New ¥140,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Darkfield Ring Light #72-136 New ¥122,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL 100mm Line Light #72-142 New ¥175,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
電源コード 2m長 (PSE対応) #78-580 New ¥2,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう