製品がカートに追加されました

Schott KL 1600 LED Light Source

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

×
商品コード #72-134 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,650
数量 1+
¥136,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
>50,000
モデルナンバー:
150.600
調光オプション:
Yes
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
SCHOTT
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
114L x 231W x 137H
自重 (kg):
2.45

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

光出力 (ルーメン):
680

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24 DC
パワーサプライ:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: #16-792
China: #16-792
UK: #18-493
Switzerland: #18-494

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
5600

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 1100ルーメンの最大強度
  • 0 - 100%までの連続調光
  • さまざまなライトガイドオプションをラインナップ
  • 実体顕微鏡との使用に最適

SCHOTT KL ファイバー光源は、顕微鏡アプリケーション向けに熱を伴わない強力な光を生成するLED冷光光源です。ライトエンジンの効率的な光出力をさまざまなライトガイド形状と組み合わせることで、LEDの直接光に比べて大幅に高い強度を実現します。最大強度680ルーメンのKL 1600と、同1100ルーメンで超微調光を装備したKL 2500の2つの光源モデルをラインナップします。SCHOTT KL ファイバー光源は、人間工学に基づいてデザインされており、設置面積が小さく、コンパクトなベンチトップラボ内への容易な実装を可能にします。KL シリーズの均一な光品質は、生物学、地質学、および病理学の実体顕微鏡アプリケーションに最適です。

補足: 電源コード (#78-580) は別売りです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Schott Single Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-137 New ¥28,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Schott Double Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-138 New ¥50,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Focusing Lens w/ Filter Set Schott 5mm Light Guides #72-139 New ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Filter Schott Focusing Lens #72-140 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Halogen Filter Schott Focusing Lens #72-141 New ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Set Schott Annular Ring Light #72-143 New ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott Annular Ring Light 66mm Dia #72-160 New ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 81mm Dia #72-161 New ¥143,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 86mm Dia #72-162 New ¥182,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 40mm Dia #72-164 New ¥140,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Darkfield Ring Light #72-136 New ¥122,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL 100mm Line Light #72-142 New ¥175,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
電源コード 2m長 (PSE対応) #78-580 New ¥2,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program