製品がカートに追加されました

SCHOTT EasyLED リングライト プラス

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ

SCHOTT EasyLED Ring Light Plus

×
商品コード #15-906 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,000
数量 1+
¥98,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
>50,000
モデルナンバー:
600.300
調光オプション:
Yes
LEDの数:
48
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
SCHOTT
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

内径 (mm):
66
外径 (mm):
114

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (mm):
50 - 130

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
12 DC
パワーサプライ:
Power supply included. If additional power supplies are required, see #15-907

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • リングライト、バックライト、およびスポットライトイルミネーター
  • 調光用コントローラー搭載
  • 顕微鏡システム内への容易な実装に向けてデザイン

SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーターは、連続的な調光を可能にするコントローラーを搭載した小型イルミネーターです。この照明器は、リングライト、バックライト、あるいはスポットライトとして利用でき、各タイプのイルミネーターを顕微鏡システム内に実装するためのアクセサリー製品を豊富にラインナップします。EasyLED リングライトが均一で影を発生しない照明を提供するのに対し、EasyLED リングライトプラスはコントラスト調整を拡張できるようセグメント単位での制御が可能です。EasyLED バックライトは、直径が84~180mmまでの一般的な顕微鏡スタンドサイズにフィットするようにデザインされ、50mm径の広い有効エリアにわたり均一な照明を提供します。EasyLED スポットライトは、既存の顕微鏡システム内への実装を可能にするためにあらゆる顕微鏡スタンドに固定でき、1本もしくは2本の調整可能なスポットライト付きでラインナップします。SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーターは、マシンビジョンや顕微鏡アプリケーションでファイバーオプティクスを使用する従来の冷光照明光源に代わる理想的な代替品です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
EasyLED リングライト用パワーサプライ #15-907 ¥9,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
EasyLED リングライト用偏光フィルターセット #15-908 ¥81,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
EasyLED リングライト用保護用ウインドウ #15-909 ¥42,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
EasyLED リングライト用ディフューザー #15-910 ¥44,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リングライト用対物レンズ用アダプター (66mm→58mm径) #15-911 ¥7,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リングライト用対物レンズ用アダプター (66mm→60mm径) #15-912 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program