製品がカートに追加されました

EasyLED バックライト用120mm ベースプレート用アダプター

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ

SCHOTT EasyLED Backlight Adapter (Adapters for 90, 100, 120, and 180mm Base Plates Pictured)

×
商品コード #15-917 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,850
数量 1+
¥10,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

モデルナンバー:
157.610
タイプ:
Accessory
メーカー:
SCHOTT

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • リングライト、バックライト、およびスポットライトイルミネーター
  • 調光用コントローラー搭載
  • 顕微鏡システム内への容易な実装に向けてデザイン

SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーターは、連続的な調光を可能にするコントローラーを搭載した小型イルミネーターです。この照明器は、リングライト、バックライト、あるいはスポットライトとして利用でき、各タイプのイルミネーターを顕微鏡システム内に実装するためのアクセサリー製品を豊富にラインナップします。EasyLED リングライトが均一で影を発生しない照明を提供するのに対し、EasyLED リングライトプラスはコントラスト調整を拡張できるようセグメント単位での制御が可能です。EasyLED バックライトは、直径が84~180mmまでの一般的な顕微鏡スタンドサイズにフィットするようにデザインされ、50mm径の広い有効エリアにわたり均一な照明を提供します。EasyLED スポットライトは、既存の顕微鏡システム内への実装を可能にするためにあらゆる顕微鏡スタンドに固定でき、1本もしくは2本の調整可能なスポットライト付きでラインナップします。SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーターは、マシンビジョンや顕微鏡アプリケーションでファイバーオプティクスを使用する従来の冷光照明光源に代わる理想的な代替品です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう