製品がカートに追加されました

SCHOTT BG66, 100 x 80mm, 4.5mm Thick, Matte Plate Bandpass Filter

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #26-911 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥48,750
数量 1-10
¥48,750
数量 11+
¥43,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
100.0 x 80.0
全長 (mm):
100.00
全厚 (mm):
4.50 ±0.5
全幅 (mm):
80.00
端面:
Break Edges

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
514.00
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Green
屈折率 (nd):
1.54
波長:
NIR Cutoff

材料特性

比重 (g/cm3):
2.85
転移点 (°C):
416

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、 SCHOTT カラーガラスフィルターを製造するための原材料に用いられる未研磨のカラーガラス板です。165 x 165 x 4.5mmまでの大型標準サイズを有するこのプレートは、フィルターサイズへの広範なアプリケーション要件に合わせて、裁断、砂面および研磨加工が可能です。SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、ショートパス (熱吸収)、ロングパス、バンドパス、NDをはじめとする全てのSCHOTT カラーガラスタイプをラインナップします。当社の光学カラーガラスフィルターガラスの特注対応力がお客様のアプリケーションにどう利用できるかについての更なる情報は、対応力ページをご覧ください。

特注サイズの見積り

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program