製品がカートに追加されました

SCHOTT カラーガラス BPフィルター BG64 50 x 50 x 1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #14-439 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,700
数量 1-10
¥24,700
数量 11+
¥21,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
IR Cut-Off Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.0 x 50.0
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
全幅 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
±0.2
面取り:
Protective as needed

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
450.00
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Green
屈折率 (nd):
NA
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長:
UV-VIS
反射係数 Pd:
0.92

材料特性

比重 (g/cm3):
2.78
転移点 (°C):
417

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • NIRで高い吸収
  • 高湿の厳しい環境下での使用向けにデザイン
  • 50mm角サイズで 1mmの板厚を用意

SCHOTT 耐環境 カラーガラス 近赤外 (NIR) カットフィルターは、高い耐湿性を備えており、過酷な環境での使用を可能にします。カラーイメージングアプリケーション用にデザインされた本フィルターは、高品質ガラス材料から製造されるため、本来の色味を忠実に再現します。SCHOTT 耐環境 カラーガラス 近赤外 (NIR) カットフィルターは、50 x 50mmサイズで、1mmの板厚を備えており、画像システム内への容易な実装を可能にします。ご要望に応じて、5 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT 耐環境 カラーガラス 近赤外 (NIR) カットフィルター の円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

技術情報

特注サイズの見積り

求める仕様をここに入力してください:
フィルターナンバー
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
製品は受注後約4-5週間で納品予定となります。実際の納期は、ご注文時に確認させていただきます。
標準的な製造公差:
全長 & 直径 +/-0.2 mm
板厚 1mm以下: ± 0.1mm
1 – 3mm: ± 0.2mm
表面品質 (キズ-ブツ) 60 – 40
平面度 ≤8 λ
平行度 ≤3'
有効径 ≥90%
端面の仕上げ ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り
50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし
エッジチップ ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3),
∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6)

DIN ISO 10110に準拠した表面品質:
研磨品質 P2
欠陥 5/3 x 0.63
端面は全て機械加工
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し
5/E0.3までのエッジチップを許容
SCHOTT 製光学フィルターの概説:
BG 青色、青緑、マルチバンドガラス
GG IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス
KG 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス
NG 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ
OG IRを透過するオレンジ色ガラス
RG 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス
UG UVを透過する黒色&青色ガラス
VG 緑色ガラス
WG UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す
 

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう