製品がカートに追加されました

SCHOTT カラーガラス BPフィルター BG42 50 x 50 x 1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #14-424 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,100
数量 1-10
¥12,100
数量 11+
¥10,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.0 x 50.0
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
全幅 (mm):
50.00
面取り:
Protective as needed

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
480.00
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Green
屈折率 (nd):
1.54
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長:
UV-VIS

材料特性

比重 (g/cm3):
2.69
転移点 (°C):
475

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 20種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
  • UV, 可視, IR のバンドパス領域

SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターは、SCHOTT社の16種類の異なる標準カラーガラスでラインナップします。高透過率と高ブロッキング性能を備えたこのフィルターは、紫外 (UV)、可視、近赤外 (NIR) スペクトルにわたる様々な波長域のものをラインナップします。標準的な円形/正方形サイズで、1、2、3mm の板厚のオプションが選べることから、光学システム内への容易な実装を可能にします。SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターは、5~160mmまでのカスタムサイズに対応できます。カスタムサイズもご要望に応じて対応可能です。詳しくは、当社の色ガラスフィルター製造対応力のウェブページをご覧ください。 

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。  すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。  標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。  サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Bandpass Filter Kit (8 Filters) #17-018 ¥83,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

特注サイズの見積り

求める仕様をここに入力してください:
フィルターナンバー
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
製品は受注後約4-5週間で納品予定となります。実際の納期は、ご注文時に確認させていただきます。
標準的な製造公差:
全長 & 直径 +/-0.2 mm
板厚 1mm以下: ± 0.1mm
1 – 3mm: ± 0.2mm
表面品質 (キズ-ブツ) 60 – 40
平面度 ≤8 λ
平行度 ≤3'
有効径 ≥90%
端面の仕上げ ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り
50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし
エッジチップ ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3),
∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6)

DIN ISO 10110に準拠した表面品質:
研磨品質 P2
欠陥 5/3 x 0.63
端面は全て機械加工
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し
5/E0.3までのエッジチップを許容
SCHOTT 製光学フィルターの概説:
BG 青色、青緑、マルチバンドガラス
GG IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス
KG 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス
NG 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ
OG IRを透過するオレンジ色ガラス
RG 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス
UG UVを透過する黒色&青色ガラス
VG 緑色ガラス
WG UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す
 

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

今すぐ見る

ショートパスとロングパスフィルターを用いて、「あなた仕様」のバンドパスフィルターを構築する

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学フィルターの設置方向

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

今すぐ見る

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

今すぐ見る

光学フィルター用コーティング: ソフトコートとスパッタリングハードコートの比較

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

今すぐ見る

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

光学フィルターの未来

光源やデジタルセンサー、そしてコーティングチャンバーのテクノロジーが進化を続ける中、光学フィルターも自然と進化し、前進し続けていくことでしょう。

今すぐ見る

蛍光顕微鏡用の蛍光試薬と光学フィルター

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学フィルター

光学フィルターの原理と構造、光学フィルターで用いられる各種用語(中心波長やバンド幅など)、及び光学フィルターの種類と選び方、ラマン分光などのアプリケーション事例をご紹介しています。

今すぐ見る

マシンビジョン フィルタリング技法

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

今すぐ見る

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

今すぐ見る

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

今すぐ見る

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking

Blocking Range

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

レーザー照射による蛍光イメージング

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

今すぐ見る

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Optical Microscopy Application: Fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

今すぐ見る

蛍光顕微鏡:画像用フィルターを用いた同軸落射照明

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

今すぐ見る

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program