製品がカートに追加されました

SCHOTT ツヤ消し状カラーガラスプレート BG40 165 x 165

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ

SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

×
商品コード #16-900 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,400
数量 1-10
¥44,400
数量 11+
¥39,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
全長 (mm):
165.00
全厚 (mm):
4.50 ±0.5
全幅 (mm):
165.00
端面:
Break Edges

光学的特性

ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Green
屈折率 nd:
1.53
波長:
UV-VIS
反射係数 Pd:
0.92

Material Properties

比重 (g/cm3):
2.74
転移点 (°C):
313

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、 SCHOTT カラーガラスフィルターを製造するための原材料に用いられる未研磨のカラーガラス板です。165 x 165 x 4.5mmまでの大型標準サイズを有するこのプレートは、フィルターサイズへの広範なアプリケーション要件に合わせて、裁断、砂面および研磨加工が可能です。SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、ショートパス (熱吸収)、ロングパス、バンドパス、NDをはじめとする全てのSCHOTT カラーガラスタイプをラインナップします。当社の光学カラーガラスフィルターガラスの特注対応力がお客様のアプリケーションにどう利用できるかについての更なる情報は、対応力ページをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう