製品がカートに追加されました

SCHOTT カラーガラス BPフィルター BG18 12.5mm x 2T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #16-379 5-7営業日
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,650
数量 1-10
¥5,650
数量 11+
¥5,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
2.00 ±0.2
面取り:
Protective as needed

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
493.00
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Green
屈折率 nd:
1.54
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長:
VIS

Material Properties

比重 (g/cm3):
2.68
転移点 (°C):
482

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 20種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
  • UV, 可視, IR のバンドパス領域

SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターは、SCHOTT社の16種類の異なる標準カラーガラスでラインナップします。高透過率と高ブロッキング性能を備えたこのフィルターは、紫外 (UV)、可視、近赤外 (NIR) スペクトルにわたる様々な波長域のものをラインナップします。標準的な円形/正方形サイズで、1、2、3mm の板厚のオプションが選べることから、光学システム内への容易な実装を可能にします。SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターは、5~160mmまでのカスタムサイズに対応できます。カスタムサイズもご要望に応じて対応可能です。詳しくは、当社の色ガラスフィルター製造対応力のウェブページをご覧ください。 

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。  すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。  標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。  サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう