製品がカートに追加されました

SCHOTT AS87 eco ウインドウ 5 x 5 x 0.1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #20-199 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,950
数量 1-10
¥3,950
数量 11+
¥3,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
4.50 x 4.50
寸法 (mm):
5.00 x 5.00 ±0.127
全厚 (mm):
0.10 ±0.01
ヌープ硬度 (kg/mm2):
500
ポアソン比:
0.216
ヤング率 (GPa):
73.3
全長 (mm):
5.00
全幅 (mm):
5.00

光学的特性

アッベ数 (vd):
59.5
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.504
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
200 - 3200

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.7
比重 (g/cm3):
2.46

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 高次元の柔軟性
  • ロープロファイルデザイン用の超薄板厚
  • 250nmから>3μmで優れた透過率

SCHOTT AS87 eco 超薄板ウインドウは、耐久性やロープロファイルを求めるアプリケーション用に非常に薄く柔軟性のあるデザインを採用します。このウインドウは、高い折り曲げ強度や衝撃強度を始めとする優れた機械的特性があり、通常の使用条件下で損傷する可能性を最小化します。UVからIRまでに卓越した透光性もあり、バイオメディカルからIRイメージングまでのアプリケーションへの実装を可能にします。SCHOTT AS87 eco 超薄板ウインドウは、ダウンドロープロセスを用いて製造されるため、表面欠陥を実質的に取り除き、ガラス表面の面粗さを極めて低く抑えます。本製品の共通する用途に、面への損傷を防ぐのに高い耐傷性が求められるディスプレイや指紋センサー、及びタッチパネル用のカバーガラスがあります。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program