製品がカートに追加されました

Schneider ラージフォーマットFマウントレンズ 80mm

×
商品コード #34-235 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥223,300
数量 1+
¥223,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Optimized Working Distance: 403 - 2062mm
タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
56.90
最大直径 (mm):
49.0
自重 (g):
280.00
像側最大繰り出し量 (mm):
4.5

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
188 (35mm Sensor)
最大イメージサークル (mm):
60.00
画角 (@35mm長センサー):
30.1°
焦点距離 FL (mm):
80.00
作動距離 (mm):
403 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4.0 - 4/16
ディストーション (%):
<0.8
コーティング:
400 - 1000 BBAR
レンズ波長域:
VIS-NIR Color Corrected

センサー

許容最大センサーフォーマット:
60mm (Image Circle)

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M43.0 x 0.75
マウント:
F-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • フルフレーム, 35mm判 (46mmのイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
  • 400 – 1000nmの波長域で色補正
  • 28mm から 100mm までの焦点距離

表面検査とラインスキャンアプリケーションに理想的なSchneider ラージフォーマット Fマウント VIS-NIR レンズは、レンズの焦点面全体にわたり低ディストーションと均一な性能を提供します。ピント調整リングと絞りリングにリング位置固定用のロックねじを装備する本レンズは、400~1000nmの波長域が光学的に補正されています。35mm判のセンサーサイズ (対角で43.3mm) までに対応します。各レンズは、焦点面に対して斜めに結像してしまうことを取り除くため、製造公差を厳しくして作られます。これにより、再現性が高く、正確性の高い結果が得られます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program