製品がカートに追加されました

Sapphire SF NX 532-200 CDRH Laser Head

Coherent® の更なる情報へ

Photo shows #70-113

×
商品コード #70-115 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,811,600
数量 1+
¥1,811,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<5
メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Solid State
レーザークラス - CDRH:
IIIb
モデルナンバー:
1397908

物理的および機械的特性

ウォームアップ後のポインティング安定性 (mrad/°C):
<5
ポインティング安定性 (μrad):
<30

光学的特性

横モード:
TEM00
波長 (nm):
532.00
M2値:
<1.1
ビーム径公差 (mm):
±0.05
ビーム径 (mm):
0.70
ビーム拡がり角 (mrad):
Full Angle: <1.3
カラー:
Green

電気的特性

出力 (mW):
200
出力安定性 (%):
<2
RMSノイズ:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-116
Europe: #70-116
Japan: #70-116
Korea: #70-116
China: #70-116
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10 to 40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • <1.5MHzの超狭帯域線幅
  • 最大200mWまでの出力
  • 488 & 532nmの波長オプション

Coherent® 単一周波数 Sapphire™ NX レーザーシステムは、CW、単一周波数、およびコンパクトな一連のレーザーを提供するため、Coherent社独自の光学励起半導体レーザー (OPSL) 技術を利用します。488と532nmの波長オプションでラインナップする本レーザーは、高品質の回折限界出力ビームを提供し、単一周波数設計による極めて低いノイズを可能にします。USB、RS-232、およびアナログ接続の柔軟なリモートコントロールオプションは、CDRH認定のレーザーコントローラー (別売り) 上の関連ポートからすべての制御オプションを可能にします。Coherent 単一周波数 Sapphire NX レーザーシステムは、ラマン分光、干渉計、ホログラフィー、計測、および検査など、超狭帯域線幅を必要とするアプリケーションに最適です。本レーザーは、電源供給や制御用に、別売りの #70-116 Sapphire SF NX CDRH認証コントローラーが必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Sapphire SF NX CDRH Controller #70-116 New ¥294,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2m USB 2.0 Type A to Type B Cable #70-124 New ¥2,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Rail Mounting Kit for Sapphire Controller #70-125 New ¥8,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Interlock with External Laser Warning Light #70-126 New ¥9,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Sapphire Heatsink #70-127 New ¥76,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program