製品がカートに追加されました

Sapphire LPX CDRH Controller

×
商品コード #70-123 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥277,450
数量 1+
¥277,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
パワーサプライ:
Included wall plug and power supply
モデルナンバー:
1398222

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大500mWまでの出力
  • 300mWと500mWの出力
  • 488、532 & 561nmの波長オプション

Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステムは、CW、高出力、およびコンパクトな一連のレーザーを提供するため、Coherent社独自の光学励起半導体レーザー (OPSL) 技術を利用します。488、532、および561nmの波長オプションでラインナップする本レーザーは、高品質の回折限界出力ビームを提供し、<30μradのCoherent社の優れたポインティング安定性で組み立てられます。USB、RS-232、およびアナログ接続の柔軟なリモートコントロールオプションは、CDRH レーザーコントローラー上の関連ポートからすべての制御オプションを可能にします。Coherent Sapphire LPX レーザーシステムは、ラマン分光、干渉計、ホログラフィー、計測、および検査など、超狭帯域線幅を必要とするアプリケーションに最適です。本レーザーは、電源供給や制御用に、別売りの #70-123 Sapphire  LPX CDRH コントローラーが必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう