製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Sマウント キネマティックマウント M4/U8 3点ねじ

S-Mount Kinematic Mount (3-Screw Adjustment) (#11-133)

×
商品コード #11-133 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,950
数量 1-49
¥17,950
数量 50+
¥17,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Tube Mount
送りねじの本数:
3
機能:
Kinematic (Tip-Tilt)

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
19.60
移動量 (mm):
Z-Axis: 6
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5
チップ方向角度範囲 (°):
±5
つまみ1°回転当たりの感度 (秒):
7.0
ポインティング精度 (μrad):
1.3
送りねじピッチ (mm):
0.20
開口サイズ:
M12 x 0.5
全高 (mm):
23.5

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4
ねじタイプ:
S-Mount
対応するポスト:
M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • S, C & T マウント シリーズ コンポーネントの角度調整が可能
  • 高精度な 100TPI (0.25mm ピッチ) の送りねじを使用
  • ±5° のチップ / チルトレンジ

            

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用キネマティックマウントは、当社の同マウントシリーズのコンポーネントとの直接的な接続を可能にします。どのマウントも、高精度な100TPI (0.25mmピッチ) の細目送りねじを使用し、二軸方向のあおり調整を可能にする標準的な2点ねじバージョンと、更なる微妙な調節を可能にする3点ねじバージョンが選べます。3点ねじバージョンは、光軸内での追加移動を可能にします。

Sマウント用のキネマティックマウントは、Sマウントシリーズコンポーネントを保持するためのM12 x 0.5のねじ込み開口が、またCマウント用のキネマティックマウントは、Cマウントシリーズコンポーネントを保持するための同マウント (1-32UNF)のねじ込み開口があります。Tマウント用のキネマティックマウントは、M42 x 0.75のTマウントねじ込み開口を採用します。

構成する部品の材質選定は、製品の品質と再現性を左右します。どの送りねじの接触面にもステンレス製の挿入部が使われ、特殊グリースにより、送りねじのスムーズな動きを確実にします。送りねじ先端に付いているつまみは取り外し可能で、六角レンチ (対辺 2mm)や電動アクチュエーターによる移動も可能なデザインです。他部品との固定用のキャップスクリューと六角レンチ付属です。

本キネマティックマウントは、当社のTECHSPEC® ステンレス製マウントポストに接続するためにデザインされています。同ポストに付いているオス-オス型アダプターを取り外すと、M4かNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。CマウントとTマウント用のキネマティックマウントには、他部品との接続用にM4/U8用のザグリ穴加工 (2ヶ所)が施されており、またM4 x 0.7とNo.8-32UNC用のキャップスクリュー (各1個) が付属しているため、これらを用いてポストのタップ穴に接続固定することができます。これに対してSマウント用のキネマティックマウントの場合は、ポスト接続用にM4のタップ穴が施されています。

CマウントとTマウントのキネマティックマウント用にデザインされたTECHSPEC® キネマティックマウント用アクセサリーは、キネマティックマウントを様々なセットアップ用途に簡単に実装することができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program