当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用アイリス絞り付きバレルは、虹彩絞りの装備によりチューブシステム内の内部開口の精密な制御を可能にします。オスとメスのねじ込み式マウントにより、本製品をC、S、またはTマウントシステム内のどこにでも配置することができます。開口の大きさは、Cマウントバージョンの場合は回転リングを用いた7段階クリックストップ機構 (目盛付き) で調節するのに対し、SマウントとTマウントバージョンの場合は鏡筒から突き出た調節レバーを用いて連続的な開口調節を可能にします。TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用アイリス絞り付きバレルは、C、S、またはTマウントシステムのFナンバー、視野絞り径、および全体的なエネルギースループットの制御に最適です。
補足: 虹彩絞りの取り付け面は、鏡筒の雌ねじ側末端面からそれぞれ約15mm (Cマウント)、8mm (Sマウント)、および12mm (Tマウント) の位置にあります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地