製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Sマウント 両メスリング

×
商品コード #63-971 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,400
数量 1-4
¥3,400
数量 5+
¥3,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
両端ネジ:
Double Female

概要

タイプ:
Thread Adapter
機能:
Thread Adapter

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
10.0
構造:
Fixed
全長 (mm):
10.0
外径 (mm):
16.0
有効径 CA (mm):
12.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
S-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学アッセンブリ内の雄ねじと雌ねじ間の変換用に
  • 雌ねじと雄ねじのオプション
  • 回転リングバージョンもラインナップ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用両メス & 両オスリングは、2つのS, C & T マウントコンポーネントを接続する手段を提供します。両メスと両オスのネジタイプがあり、同じマウントをもつS, C & T マウントコンポーネント同士の結合を可能にします。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用両メス & 両オスリングは、リング位置を回転できる回転リングバージョンもラインナップします。回転リングバージョンは、アライメントが重要なアプリケーションでアッセンブリ品の回転調整を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう