製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Sマウント ファイバーアダプター用ハウジング

S-Mount Connector Insert Housing, #66-384

×
商品コード #66-384 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,150
数量 1-4
¥5,150
数量 5+
¥4,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Optic Mount (Fixed)

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
7.20
構造:
Black Anodized Aluminum
外径 (mm):
16.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
S-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • SMA, FC, FC/APC コネクターの付いたファイバーパッチコードの実装用に
  • CマウントとSマウントのねじ込み式マウント
  • 光路長加算を最小限に抑える薄型デザイン

TECHSPEC® S & C マウント チューブ用ファイバーコネクターアダプターは、コネクター付き光ファイバーをCマウントやSマウントシステム内に実装するための簡単かつシンプルなソリューションです。Cマウントファイバーアダプターは、SMA、FC、またはFC/APCコネクター用をラインナップするのに対し、Sマウントファイバーアダプターは、SMA、FC、またはSTコネクター用をラインナップします。同アダプターは、雌ねじのCマウントまたはSマウントコンポーネントにねじ込むことができます。TECHSPEC® S & C マウント チューブ用ファイバーコネクターアダプターは、同コンポーネントに対してどちら向きからでもねじ込めるため、最大限の柔軟性を提供します。 同アダプターをCまたはSの雄ねじと雌ねじが両端に付いた鏡筒に変換するためのハウジングは別売りです。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう