製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS C型リングマウント M6 (Sマウント用)

Sマウント 16mm径用C型リングマウント (M6 タップ穴付き), #63-976

×
商品コード #63-976 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,700
数量 1-4
¥8,700
数量 5+
¥7,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Post Mounting Adapter

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
9.50
構造:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
外径 (mm):
30.0
内径 (mm):
16.0

ねじ径 & 固定

ホルダー底面部からホルダー中心までの距離:
13.23
ねじタイプ:
S-Mount
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • C、S、およびTマウントチューブシステムのアッセンブリ品をポスト上に設置
  • ¼-20UNC or M6のタップ穴オプション
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用C型リングマウントは、ネジによる締め込み式で16mm、30mm、あるいは48mm径サイズのチューブや鏡筒を外側から確実にクランプします。C型リングマウントは、光学ベンチ用ポストへの取り付けを容易に行うため、平らな取り付け面を持つ¼-20UNCかM6のタップ穴付きをラインナップします。このマウントは、C、S、またはTマウントのねじ込みを利用するエドモンド・オプティクスの様々なオプトメカニカルコンポーネントに対応します。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用C型リングマウントは、C、S、またはTマウントチューブシステムのアッセンブリ品をベンチトップシステム内にすばやく実装するのに最適です。システム内の不要な反射を低減する黒アルマイト仕上げです。 

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program