製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 回転アングルブラケット

Rotatable Angle Bracket Assembly w/¾" Post & Breadboard Adapter

×
商品コード #56-666 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,500
数量 1+
¥17,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 任意の角度で部品を位置決め
  • 19mm径ポストに接続することでブレッドボード上への設置が可能
  • 水平と垂直の両方向の回転が可能
  • ビデオカメラやイメージングレンズの固定に最適

見た目にもがっしりとしたこの固定治具は、様々なシステム構成に用いることができます。複数のパーツをアッセンブリ品として一緒に用いることで、所定の機能を実現します。ポストクランプ (#56-665) は、19mm径のステンレス製ポスト中に装着でき、回転アングルブラケット (#56-666) は、ポストクランプと固定できます (1本のねじが旋回心軸としてブラケットを支え、他の1本のねじがブラケットの角度決めに用いられます)。ポストクランプは、360°の水平回転を可能にし、回転アングルブラケットのベース部にあるスロット穴は、クランプとの接触面に対して100°までの連続回転を可能にします。回転アングルブラケットには、スロット穴や¼-20UNCのタップ穴が各所に施されており、様々な機器との固定を可能にします。水平と垂直の両方向の回転を必要する撮像アプリケーション用に、このアッセンブリ品をφ19mmポスト用アダプターと用いることで、当社のブームスタンドと組み合わせることも可能です。なお回転アングルブラケットは、単体でブレッドボード上に立てて設置し、76.2 x 114.3mmサイズの作業面を回転させることもできます。対するポストクランプは、単体ではブレッドボードに設置できません。クランプの76.2 x 71.1mmサイズの固定面を用いて19mm径ポストをクランプし、同径ポストを許容するブレッドボードアダプター (#12-637) を用いることで、ブレッドボード上に設置することができます。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ブレッドボード用アダプター #12-637 ¥16,950 数量 5+ ¥15,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう