製品がカートに追加されました

ピエゾポジショニング回転ステージ 50mm

×
商品コード #88-551 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,100
数量 1+
¥58,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動量 (°):
360
偏芯距離 (μm):
5
平面度 (μm):
5.0
再現性 (°):
Bi-directional: 0.0044
Uni-directional: 0.013
目盛分解能 (°):
0.0022 Typ. (Open Loop)
移動速度 (°/秒):
6 Max with #88-552
揺動 (mrad):
±100
Wobble (µrad):
100

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ガイドシステム:
Ball Bearing
ステージサイズ (mm):
36.0 x 32.0
構造:
Aluminum Body, Steel Bearing
耐荷重 (kg):
1 (Horizontal)
自重 (g):
50

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Ultrasonic Motor

追加情報

補足:
Use with Piezo Positioning Stage Controller #88-552

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Controller (#88-552) required for operation.

製品群全体の紹介

  • 高精度ピエゾステージ
  • スティックスリップデザイン
  • 超微動制御

ピエゾポジショニングステージは、ピエゾモーターを利用し、微細な位置決めが求められるアプリケーションにおいてサブミクロン分解能の移動を実現します。ピエゾポジショニングステージは、スティックスリップデザインの採用により、ピエゾ素子が持つ性能をフルに活用し、移動精度や全体移動量を犠牲にすることなくステージを移動軸に沿って動かします。また再現性を維持するためのエンコーダーも中に組み込まれています。リニアポジショニングステージは、51mmを超える総移動量を最大2mm/秒で動かすことが可能です。荷重を予めかけたスチール製ボールベアリング2個を利用する回転ステージは、無制限の移動範囲で6°/秒を超える回転移動と、高い発生力があります。

補足:本製品を駆動する際は、コントローラー (#88-552)を併せてお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう