製品がカートに追加されました

偏光子ホルダー + ポストセット U1/4

偏光子ホルダー

偏光子ホルダー

偏光子ホルダー 偏光子ホルダー Cマウントオス変換アダプター, #58-360
×
商品コード #52-573 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,000
数量 1-4
¥22,000
数量 5+
¥20,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Rotary
キットの構成:
Rotary Mount (#52-572)
4" Long ¼-20 Steel Post (#59-000)

物理的および機械的特性

目盛分解能 (mm):
90°-0-90° with 1° increments
構造:
Black Anodized Aluminum with Steel Post
移動量 (°):
360

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
M42 x 0.75 (T-Mount)
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

偏光子ホルダーは、偏光板や波長板の方位角調整用に、360° のスムーズな手動回転を可能にします。汎用的なTマウント (雌ねじ)のねじ込み規格を採用する本製品は、偏光板の方位角調整に限らず、他の光学素子のアライメント用にも用いることができます。ホルダー側面部にある角度目盛は1° 刻みで、180° 半周 (90° -0° -90° )に施されています。アルミ製/黒アルマイト仕上げ (レバー部はステンレス製)。#52-573 のセット品には101.6mm長のステンレス製マウントポスト #59-000 が付属です。アクセサリー製品のCマウントオス変換アダプター #58-360 は、偏光子ホルダーに接続することにより、Tマウント (メス) をCマウント (オス) に変換することができます。同マウントを持つレンズホルダーとの接続が可能になります。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター M6(F) x U1/4(M) #53-928 ¥1,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Cマウント オス変換アダプタープレート (#52-572用) #58-360 ¥9,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program