製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用RMS対物レンズ用アダプター

#85-717

#85-717 #85-706 Interchangeable Optical Mount in 30mm Side Access Plate #85-717 + #85-641 +4
×
商品コード #86-882 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,600
数量 1+
¥6,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応するプレートの内径 (mm):
30.0

概要

機能:
Thread Adapter
光学部品のタイプ:
Objective

物理的および機械的特性

内径 (mm):
RMS (0.8" X 36 TPI)
寸法 (mm):
30 Dia.
全長 (mm):
14.0
構造:
Black Anodized Aluminum

追加情報

補足:
Male: C-Mount
Female: RMS (0.8" X 36 TPI)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • インチねじとミリねじ用のポストアダプター
  • カスタマイズ可能なブランクディスク
  • 内径縮小用リング

TECHSPEC® ケージシステム用アクセサリーは、ケージシステムをカスタマイズするための追加パーツです。内径縮小用リングは、ケ-ジシステム用プレートの内径を小さくするのに用いられ、同プレート中にある固定用セットスクシューの一つを受け入れる貫通穴が施されています。この貫通穴により、縮小用リング内に固定する光学素子や光学マウントを上述のセットスクリューを用いて固定することができます。ポスト上に直接設置する場合は、M6か¼-20UNCのどちらかのタップ穴を持つポストアダプターを使用します。なお25mm長のポストアダプターは、角度の連続調整用に、2個のスイベルアダプターを連結するためのジョイント用パーツとしても用いられます。ブランクディスクは、光路を遮断したり、カスタムサイズのマウントを製作するのに用いられます。どのブランクディスクも、カスタマイズを容易にするφ3 x 1mmDの穴開け加工がディスク中央部に施されています。30mm内径のサイドアクセス固定プレート (#85-641)と接続的互換性を有する可換光学マウント (#85-717)は、同プレートへの着脱を容易にする取っ手部が付いています。

補足:Cマウントアダプター (#85-719)は、30mmの内径を有するケージシステム用プレートの開口にフィットします。アダプターの両端部には各々Cマウントの雄ねじと雌ねじが切られており、TECHSPEC® Cマウントシリーズコンポーネントとのインテグレーションを容易にします。

映像媒体による手短なデモンストレーション

 適切な製品を用いて、お客様のアプリケーションのパフォーマンスを最大化しましょう。TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントを用いた次の手短な映像デモをご視聴ください: 可換光学マウントのサイドアクセス固定プレートへの装着方法

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう