製品がカートに追加されました

テレセントリックレンズ用LEDリングライト 31mm

×
商品コード #20-180 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥82,100
数量 1+
¥82,100
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
放射強度 (W/cm2):
57600, 45000, 32900

概要

LEDの数:
378
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Visionlux Technology
形状 / 配列:
Ring Light

物理的および機械的特性

内径 (mm):
31.0
外径 (mm):
131.8
自重 (g):
545

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (mm):
126, 163, 200

性能

動作寿命 (時間):
10000

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-280 and #20-185
Europe: #20-185

追加情報

補足:
Compatible with EO Lenses: 33-101, 33-115

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

テレセントリックレンズ用LEDリングライトは、テレセントリックレンズの作動距離で最適化した発散角で、高輝度かつ均一なLED照明を行います。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズに直接実装するためにデザインされたこのリングライトは、固定用のアダプターを追加することなく装着することができます。頑丈な金属製筐体で冷却フィン内蔵のテレセントリックレンズ用LEDリングライトは、長時間使用にわたる連続動作を可能にします。CompactTL や SilverTL シリーズ用のキットセット (#20-186) には、半導体やプリント基板検査をはじめ、ホットスポットが発生するアプリケーションに使用可能な偏光板や拡散板が付属です。

補足: 駆動の際には電源 #20-185 が必要になります (別売)。

技術情報

TECHSPEC® CompactTL™ & TECHSPEC® silvertl™ テレセントリックレンズ用リングライトキット (#20-186)
入り数量 商品コード 品名
1 #20-177 18mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-178 22mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-179 29.5mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-180 31mm Inner Diameter, 0 Deg. Divergence
1 #20-181 32mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-182 36mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-184 40mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-187 Spotlight
7 Ring Light Diffusers
7 Ring Light Polarizers
12 Compatibility Clamps
1 M12 Extension Cable
1 Controller
1 Power Cord UK
1 Power Cord US
1 Suitcase
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう