製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 90°アングルポストマウントASSY

#88-560, 90°アングルポストマウントASSY

×
商品コード #88-560 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,000
数量 1-9
¥11,000
数量 10+
¥10,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
キットの構成:
機能:
Assembly

物理的および機械的特性

ポストクランプサイズ (mm):
12.7 - 12.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 光学系の基本的構成用ブロック
  • 12mm or 12.7mm径ポスト用の90°位置固定オプション
  • 12.7mm径ポスト用の回転アングルオプション
  • アルミ製

TECHSPEC® ポスト用アングルマウントは、光学系の基本的構成用ブロックです。本アングルマウントは、0.5" (12.7mm) 径のステンレス製マウントポスト2本を互いに90°の位置関係で固定するのに用いられます。ポストは、¼-20UNCのねじ2本で所定の位置にロックされます。堅牢なデザインで、設置空間の厳しいシステムでも安定的かつ確実にフィットします。TECHSPEC ポスト用アングルマウントは、アルミ製の黒アルマイト仕上げです。90°位置固定の固定型、固定型マウントにポストやポストホルダーおよびベースプレートをセットにしたアッセンブリ型、あるいは90°以外の位置関係でも固定可能な回転型のオプションをラインナップします。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう