製品がカートに追加されました

エコツィザー 1.2mm チップ幅

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

×
商品コード #36-449 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,550
数量 1-9
¥4,550
数量 10+
¥4,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Resin Tweezer

物理的および機械的特性

全長 (mm):
125.00
自重 (g):
8
チップ先端部の全幅 (mm):
1.2
開口 (mm):
10
つまみ荷重 (g):
60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • チップに導電性エンジニアリングプラスチックを使用したESDツィザー
  • チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスチックを使用したエコツィザー

ピンセット先端部のチップは全種取付けに互換性があります (但しセラミックツィザーは除く)。そのため、後付けで他の材料のチップに交換可能です。なおどのツィザーも、チップ部は完全非磁性です。

ESD: チップに導電性エンジニアリングプラスティックを使用しています (電気抵抗は108~1011Ω)。静電気に弱い電子部品の保持に最適です。

エコ: チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスティックを使用しています。軽量でつまみ荷重も小さいため、長時間作業に最適です。本体材質はアルミ製。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Replacement Tips for ESD 0.4mm Tip #36-446 ¥3,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Replacement Tips for ESD 1.2mm Tip #36-448 ¥4,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Replacement Tips for Resin 1.2mm Tip #36-450 ¥2,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program