製品がカートに追加されました

代替用ウインドウ (#19-499用)

AdlOptica の更なる情報へ
Replacement Window

Replacement Window

×
商品コード #19-500 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,300
数量 1+
¥13,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

モデルナンバー:
Protective Window_D12_1064
タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
8
直径 (mm):
12.00

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
1064
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
25 mJ @ 5ns
損傷閾値, パルス:
25 mJ @ 5ns

追加情報

補足:
Protective window for #19-499

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • レーザー光を光軸に沿って1, 2 あるいは 4点のポイントで集光
  • 0.38 or 0.80の開口数でラインナップ
  • 515/1030nm と 1064nm レーザー用のアプラナートデザイン
  • AdlOptica aplanoXX アプラナート対物レンズ もラインナップ

AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズは、光軸に沿ってレーザー光を複数の焦点に集光し、有効となる焦点深度を増やし、優れた品質で材料の高速多層切断を可能にします。515/1030nm または 1064nmに最適化された本対物レンズは、YbドープファイバーやNd:YAGなどの超短パルス固体レーザーやファイバーレーザーと用いられるためにデザインされています。対物レンズの継ぎ環部の手動回転で、焦点を1, 2 あるいは 4点のいずれかを使用者が選択できます。AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズは、ガラス、サファイア、シリコンカーバイド、またその他の脆い材料を切断する微細加工や材料加工アプリケーションでの使用に理想的です。交換可能な前面ウインドウは、材料加工中の損傷から対物レンズを保護します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう