製品がカートに追加されました

Replacement Tips for Resin 1.2mm Tip

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449 Non-Marring Tweezers
×
商品コード #36-450 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,100
数量 1+
¥2,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
チップ先端部の全幅 (mm):
1.2

概要

タイプ:
Resin Tip Replacement

物理的および機械的特性

全長 (mm):
48.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • チップに導電性エンジニアリングプラスチックを使用したESDツィザー
  • チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスチックを使用したエコツィザー

ピンセット先端部のチップは全種取付けに互換性があります (但しセラミックツィザーは除く)。そのため、後付けで他の材料のチップに交換可能です。なおどのツィザーも、チップ部は完全非磁性です。

ESD: チップに導電性エンジニアリングプラスティックを使用しています (電気抵抗は108~1011Ω)。静電気に弱い電子部品の保持に最適です。

エコ: チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスティックを使用しています。軽量でつまみ荷重も小さいため、長時間作業に最適です。本体材質はアルミ製。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう