製品がカートに追加されました

ガラスステージ (#85-347用)

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾ Circular Base, #39-345 Large Workstation Platform, #39-346 Small Platform Base, #53-009
×
商品コード #43-727 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,700
数量 1+
¥1,700
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Imaging System Base

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

イメージングシステム用ベースは、¾-16 TPI を採用する当社の19mm径ポストを利用して、画像システム用のスタンドシステムを構築するためにデザインされています。大型プラットホームベースや小型プラットホームベースは、ソルボセイン振動吸収台を脚に採用し、不要な振動を最小限に抑えます。円形ベースは、安定性が増す重量級ベースです。ブレッドボードアダプターは、 ¼-20やM6タイプの標準的な光学テーブルやブレッドボードへの固定を可能にするスロット穴を採用します。イメージングシステム用ベースは、システムの固定や構築の各種ニーズに向けラインナップします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ガラスステージ (#85-347用) #43-727 在庫処分品 ¥1,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program