6Xの高い倍率ながら、作動距離が長く、広くてフラットな視野が得られることで好評の拡大鏡です。この互いに相反するファクターの両立は難しく、市場に流通する同種製品ではなかなか見つけることができません。無色透明のアクリル製ベース部は、周囲からの光を取り込み、試料を明るく照らすことを可能にします。またこのベース部は、220°にまで広げられた作業用開口スペースにより、拡大鏡下に置いた試料の微妙な位置調整を容易にします。これらの特長により、本製品はグラフィックアートの分野における拡大鏡のスタンダードになっています。
6X 広視野デラックスマグニファイアーは、色収差補正とフラットフィールドを確保するために、アクロマティックレンズ (ARコート付き) をレンズ系に使用しています。ディストーションフリーの観察を可能にする広視野、フラットフィールドデザイン。レンズ系を固定する治具には丈夫なアルミ製ハウジング (黒アルマイト仕上げ) を採用。レンズ系の高さ位置 (ピント調整) 固定用のロックリング装備です。