製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

スペア用 2X - 3X 変換アダプター (#88-387用)

#89-409: Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387

#89-409: Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387

#89-409: Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387
×
商品コード #89-409 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,500
数量 1+
¥5,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 可変倍率のテレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45µm のピクセルサイズ) までに対応
  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 0.15X から 3X までの倍率

TECHSPEC® VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズは、システムの実視野サイズを定期的に調節する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。どのレンズも、使用者がある倍率範囲内で調節でき、ロックねじを用いて倍率を固定することができます。2/3型センサー対応の本レンズは、Cマウントデザインを採用するため、システムインテグレーションも容易です。TECHSPEC VariMagTL 変倍テレセントリックレンズは、入射光量の調整や画質を改善するための可変絞りも装備します。半導体や電子部品検査、FA アプリケーションでの使用に最適です。

本レンズは、2015年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。

補足: 固定倍率バージョンへのカスタマイズも、数量条件により対応可能です。具体的なご要望は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

技術情報

0.25X - 0.5X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-385)
0.25X - 0.5X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-385)
0.5X - 1.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-386)
0.5X - 1.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-386)
1.0X - 3.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-387)
1.0X - 3.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-387)
 
0.25X -0.50X テレセントリックレンズ, #88-385
光学倍率 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
作動距離 (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
実視野 (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X テレセントリックレンズ, #88-386
光学倍率 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
作動距離 (mm)  115 106 102 100 100 100
実視野 (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X テレセントリックレンズ, #88-387
光学倍率 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
作動距離 (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
実視野 (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program