製品がカートに追加されました

反射型スキャナーテストチャート

×
商品コード #58-196 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,200
数量 1-4
¥47,200
数量 5+
¥45,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

全長 (mm):
152.00
全幅 (mm):
100.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black and White Photo Paper
解像力/分解能:
6 - 40 lp/mm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • ISO-16067-1規格に準拠
  • デジタルスキャンニングシステムのテスト用にデザイン

反射型スキャナーテストチャートは、デジタルスキャニングシステムの反射光の解像度や画質の評価を ISO の国際規格 16067-1に準拠して行えるようにデザインされています。本チャートは、ランドルト環、文字・数字式の解像評価パターン、傾斜
エッジチャート、グレースケールパッチ、及びロンキー・ルーリング (垂直、水平、傾斜状態で各々配置) により構成されます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program