製品がカートに追加されました

Hoya R62 (620nm), VIS 0° Coated, 25.4mm Dia., 2.5mm Thick, Colored Glass Longpass Filter

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #36-306 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,850
数量 1+
¥6,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40
全厚 (mm):
2.50
全厚公差 (mm):
±0.2
寸法公差 (mm):
+0/-0.25
面取り:
Protective as needed

光学的特性

カットオン波長 λc (nm):
620±6
カットオン波長 (nm):
620.00 ±6
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
カラー:
Red
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長:
VIS
反射係数 Pd:
0.92
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Δλ (nm):
<25
TH (%):
>85

Material Properties

比重 (g/cm3):
2.68
転移点 (°C):
560

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UV, VIS, IR のパスバンド帯域
  • VIS用フィルターはカラーバンドパスとしても機能
  • 鏡筒付きバージョンもラインナップ

ロングパスフィルターは、短波長側 (ストップバンド) で低い透過率、長波長側 (パスバンド) で高い透過率を有します。

ロングパスフィルターキット

ロングパスフィルターキットには、カットオン波長の帯域別にUV-VIS、VIS、VIS-NIRの3オプションが選べます。どのキットも8枚のロングパスフィルターで構成されます (サイズはφ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップ)。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。

  • UV-VISキットの構成フィルター: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VISキットの構成フィルター: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIRキットの構成フィルター: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

フルフィルターキット

フルフィルターキットは、φ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップします。どのキットも、37種類のロングパスフィルター全種で構成されます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう