製品がカートに追加されました

HOYA カラーガラス LP フィルター R60 50.8 x 50.8 x 2.5T

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #66-065 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,050 ¥12,100
数量 1-10
¥6,050 ¥12,100
数量 11+
¥5,350 ¥10,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
50.8 x 50.8
カットオン波長 λc (nm):
600±6
カットオン波長 (nm):
600.00 ±6
比重 (g/cm3):
2.69
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
全長 (mm):
50.80
コーティング:
Uncoated
カラー:
Red
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
転移点 (°C):
560
全厚 (mm):
2.50
全厚公差 (mm):
±0.2
タイプ:
Longpass Filter
波長:
VIS
全幅 (mm):
50.80
寸法公差 (mm):
±0.38
反射係数 Pd:
0.92
面取り:
Protective as needed
Δλ (nm):
<25
TH (%):
>85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UV, VIS, IR のパスバンド帯域
  • VIS用フィルターはカラーバンドパスとしても機能
  • 鏡筒付きバージョンもラインナップ

ロングパスフィルターは、短波長側 (ストップバンド) で低い透過率、長波長側 (パスバンド) で高い透過率を有します。

ロングパスフィルターキット

ロングパスフィルターキットには、カットオン波長の帯域別にUV-VIS、VIS、VIS-NIRの3オプションが選べます。どのキットも8枚のロングパスフィルターで構成されます (サイズはφ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップ)。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。

  • UV-VISキットの構成フィルター: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VISキットの構成フィルター: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIRキットの構成フィルター: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

フルフィルターキット

フルフィルターキットは、φ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップします。どのキットも、37種類のロングパスフィルター全種で構成されます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう