製品がカートに追加されました

Purosol スポーツ/マリーン クリーナー 60ml ケース売リ

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764 Purosol Sport/Marine 4 oz. Spray Bottle, #11-765
×
商品コード #11-766 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,800
数量 1+
¥58,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

サイズ (オンス):
2.00 (24 Bottles)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 塩の結晶を分解し寄せ付けない
  • 海洋や医療向けオプティクスの洗浄用に最適
  • 毒性がなく100%環境に配慮

Purosol™ スポーツ/マリーン クリーナーは、100%環境に安全で、海洋や塩分を含む環境に用いられる光学素子や電子機器の洗浄用に特にデザインされています。塩分を分解する酵素を含み、塩の結晶化を防ぐことで、残留塩分からオプティクスを綺麗に保ちます。Purosol™ スポーツ/マリーン クリーナーは、海軍や沿岸警備隊、また他の海洋組織で使われており、波のしぶきや塵、埃に絶えず曝される光学システムの洗浄に用いられています。Purosol™ スポーツ/マリーン クリーナーは、医療用途において食塩液に晒された光学システムを洗浄するのに最適です。中性のpH値を持ち、低刺激性のこの非毒性のクリーナーは、安全ゴーグルからレーダースクリーンに至るアイテムを安全に洗浄することを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program