製品がカートに追加されました

BASLER POWERPACK 顕微鏡用カメラ - PULSE 5.0MP

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front) Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Back)
×
商品コード #34-708 在庫処分品 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥130,900
数量 1+
¥130,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Microscopy Camera
メーカー:
Basler
補足:
Accessories include a CS-Mount to C-Mount adapter ring and a USB3 cable
カメラシリーズ:
Pulse
モデルナンバー:
Pulse 5.0 MP

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
38.8 Dia. x 28.64 Length (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
60
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
ON Semi MT9P031
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/2.5"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
センサーエリア, H x V (mm):
5.7 x 4.28
フルフレームレート (fps):
14.00
露光時間:
Manual and Automatic
ダイナミックレンジ (dB):
70.1
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
N/A
同期方式:
Software Trigger or Free-Run
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
None

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C/CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
  • 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
  • 独自の先進的画像強調や色調整技術

Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラは、効率と性能別にデザインされた2つの構成が選べます。システムインテグレーションを促進するこの顕微鏡用カメラは、USB 2.0 と上位互換性を持ったUSB 3.0接続に、小型でコンパクトなフォームファクタを採用します。Pulseモデルは、業界で広く使われるAptina社製センサーを利用し、広範なアプリケーションに向けて正確で再現可能な結果が得られます。Aceモデルは、低ノイズでダイナミックレンジの大きい新型ソニー製Pregiusセンサーを使用します。Basler PowerPack 顕微鏡用カメラは、スムーズなライブ画像や速いピント調整並びにサンプルスクリーニングを高フレームレートで要求するアプリケーションに最適です。

Note: Pulse models include a CS-Mount to C-Mount adapter ring. All models include a USB3 cable, Basler Microscopy software, and Quick Install Guide.

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program