製品がカートに追加されました

Protective Window for #17-024 and #17-025

Jenoptik の更なる情報へ
Protective Window

Protective Window

×
商品コード #17-697 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,800
数量 1+
¥30,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

メーカー:
Jenoptik
Compatible Lens:

物理的および機械的特性

直径 (mm):
108.50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを提供するようにデザインされており、ガルバノメータービームエキスパンダーおよびレーザー光源と組み合わせて使用します。このfシータレンズは、広範な焦点距離と広いスキャンフィールドを採用します。一般的なNd:YAG、Yb:ドープ、およびファイバーレーザー光源用に最適化された本レンズは、515 - 540nm、500 - 680nm、および1030 - 1080nmの波長域をラインナップします。パテント取得の積み重ね可能な取り付け技術を採用する本レンズは、熱応力を補償し、光学部品の安定性を改善するため、OEMシステムでの高精度な調整と位置制御を確実にします。Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、高精度のレーザー材料加工やレーザースキャニングアプリケーションに最適です。

アプリケーション的に、当社のウェブサイトに掲載されていない Jenoptik JENar™ fシータ (fθ) スキャンレンズ か Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fθ) スキャンレンズが必要な場合はお問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Protective Window for #16-772 #17-684 ¥25,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #16-773 and #16-774 #17-685 ¥24,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #17-024 and #17-025 #17-697 ¥30,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #17-023 #17-699 ¥29,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program