製品がカートに追加されました

Protective Window for #17-021 and #17-022

Jenoptik の更なる情報へ
×
商品コード #17-694 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥128,800
数量 1+
¥128,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

メーカー:
Jenoptik
Compatible Lens:

物理的および機械的特性

直径 (mm):
109.50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、フラットフィールドの像面を提供し、低吸収の合成石英基板の採用により、ハイパワーレーザーアプリケーションに最適にします。このfシータレンズは、動的な冷却なしで4kWまでのビームパワーに対応する高い損傷閾値があり、355nm から 1100nm までの様々な波長域用をラインナップします。328mm x 328mm までの大きな加工エリアに、低テレセントリックエラーと回折限界の像品質をもつ本レンズは、スキャン範囲全体にわたってスポットの高い一貫性とスループットの向上を可能にします。パテント取得の積み重ね可能な取り付け技術を採用する本レンズは、熱応力を補償し、光学部品の安定性を改善するため、OEMシステムでの高精度な調整と位置制御を確実にします。Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、高出力で短パルスのNd:YAG、Yb:ドープ、ファイバーレーザー光源を必要とするアプリケーション用に特に開発されており、ガルバノメータ―ビームエキスパンダーと組み合わせて使用します。

アプリケーション的に、当社のウェブサイトに掲載されていない Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズか Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fΘ) スキャンレンズ が必要な場合はお問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Protective Window for #16-768 #17-690 ¥47,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #16-769 and #16-770 #17-693 ¥84,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #17-021 and #17-022 #17-694 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #17-026 #17-695 ¥135,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #16-771 #17-698 ¥133,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう