製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 金コートミラー

×
商品コード #36-153 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,700
数量 1-4
¥42,700
数量 5+
¥37,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

Mirror Included:
タイプ:
Flat Mirror
光学部品のタイプ:
First Surface Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
38 x 38 x 50
寸法公差 (mm):
±0.25
端面:
Ground
鏡筒長 (mm):
38.0

光学的特性

平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
700 - 10000

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount (1" x 32 TPI)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 精密なアライメント用に最適
  • 35 x 35mm サイズのミラーを内蔵
  • 50mm H x 38mm W x 38mm D のハウジング寸法
  • ミラーハウジングを個別に購入も可能

35mm角で板厚3mmのTECHSPEC® 反射強化アルミコート付き平面ミラーにCマウント対応ハウジングを組み合わせた当社のCマウント 平面ミラーは、四面あるCマウント開口を通じて光学系内に実装することを容易にします。ハウジング寸法は50mm H x 38mm W x 38mm Dで、ハウジング側面部の四面にはCマウント (1-32UNF)の開口を持った雌ねじが施されています。なお機能上実質使用しない開口には、それを塞ぐ専用の蓋 (Cマウントカバー)が予め装着されています。底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上に設置も可能です。ハウジングはアルミ製の黒アルマイト仕上げ。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program