製品がカートに追加されました

プロジェクターヘッド マルチライン 3本線

×
商品コード #54-190 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,250
数量 1+
¥34,250
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Beam Shaper
スタイル:
Multi-Line: 3 Lines

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
0.734
全長 (インチ):
0.9

光学的特性

全角ファンアングル (°):
30 (1.50 between lines)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • シングルライン, クロスライン, マルチライン, ドットマトリックスの投影パターンを用意
  • 素早い装着が可能
  • レーザーサイオードモジュールへの固定に最適

レーザーパターンプロジェクターダイオードモジュール専用のアクセサリー製品です。プロジェクターヘッドは、同モジュールから照射されるビームスポットをシングルラインやマルチライン、或いはクロスラインやドットマトリックス等の幾何学的パターンに変換する機能があります。特にパテント取得のPowell ガラスレンズデザインを採用したシングルラインとクロスライン用ヘッドは、形成されるラインやクロスラインの光強度分布がライン全体に対してほぼ均一 (ノンガウス分布)で、線幅もほぼ一定です。従来のラインジェネレーターレンズには、シリンドリカルレンズが一般に用いられてきましたが、形成されるラインは、中央部が極端に明るく (ガウシアン分布)、線幅もライン全体で一定でない場合が通常です。よってシリンドリカルレンズを用いたラインジェネレーターは、用途によっては不都合になることがあります。このような場合は、本プロジェクターヘッドの使用がお勧めです。

プロジェクターヘッドのダイオードモジュールへの装着は、ダブテイル (アリ溝)デザインの採用により至って簡単です。ヘッドの最終的な位置固定は、ヘッド部鏡筒中にある止めビスの締め付けにより行います (アレンレンチ付属)。クリアなレーザーパターンを得るために、希望とする照射距離におけるモジュール自体のピント調整を事前に行って下さい。ピント調整後に、プロジェクターヘッドをモジュールに装着して、ヘッド位置を微調整し、止めビスで最終的な位置固定して作業完了です。なお出力が10mW 未満のレーザーモジュールは、プロジェクターヘッドを装着することにより、CDRH クラスがII になります。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう