製品がカートに追加されました

Zaber ジョイスティックコントローラー

Zaber™ の更なる情報へ
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

×
商品コード #15-293 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥123,900
数量 1+
¥123,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

手動コントロール:
3-axis joystick, 8 programmable keys
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply for operation. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control.

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
160 x 120 x 96
自重 (kg):
0.52

電気的特性

デバイスインターフェース:
Locking 4-pin M8
最大動作電流 (mA):
50

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.
PC インターフェース:
RS-232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 3軸までを独立して制御可能
  • コンピュータ駆動または手動操作による直観的インターフェース
  • 完全にプログラム可能なボタンと、速度プロファイルや感度の設定が可能
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売

Zaber™ プログラム対応ジョイスティックコントローラーは、3台までのZaber™ モーターを独立して接続することができます。スタンドアローン操作で使用する場合、Zaber™ プログラム対応ジョイスティックコントローラーは、シンプルな2~3軸移動用に最適で、原点復帰や現在地点の保存、また保存した地点への移動をプログラムできるキースイッチを装備します。8つのキースイッチ全てが完全にプログラム可能で、任意のコマンドを各軸に送信したり、使用端末をトリガーしてコマンドシーケンスを送ることができます。アナログの軸設定では、速度や速度プロファイル、逆数、単位数をプログラム設定でき、リミットやデッドゾーンに対する校正も可能です。

補足: 使用する際は、別売りのパワーサプライとデータ通信ケーブルが必要になります。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program