製品がカートに追加されました

プリズムホルダー U1/4 無回転ベースモデル

#53-030 + Cube Beamsplitter

×
商品コード #53-030 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,700
数量 1-4
¥15,700
数量 5+
¥14,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Cube/Prism

物理的および機械的特性

外径 (インチ):
3.00
外径 (mm):
76.2
構造:
Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

本プリズムホルダーは、スチール製ポストとアルミ製アーム (黒アルマイト仕上げ) で構成されたプリズム固定用のアーム部を採用します。このアーム部は、それ自体がプリズムの光路の妨げにならないようにデザインされ、光学素子を所定の位置に確実に固定します。アーム部のプリズム接触部にはV字型クランプ (デルリン®製) を採用し、光学素子固定時の部品への損傷を防ぎます。最大55mm角のプリズムやキューブ型ビームスプリッターの固定に最適です。廉価版の無回転ベースモデルは、プリズム設置面 (ステージ面) に回転機構がついていない簡易型プリズムホルダーです。対する回転ベースモデルは、ステージ面の一部に偏光子ホルダーを採用し、ステージ面の360° 全周回転 (粗動) を可能にしたものです。回転ベースモデルのステージ面には回転位置固定用のロックねじを採用し、また位置再現性の向上に役立つ角度目盛が付いています。

どのモデルのプリズムホルダーも、ステージ面底面部中央には1/4-20UNCのタップ穴が施されており、同ねじ規格のマウントポスト上に設置することができます。なお無回転ベースモデルからプリズム固定用のアーム部を取り除いた粗動回転ステージ #53-026 もラインナップしています。

技術情報

53-030
53-030

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター M6(F) x U1/4(M) #53-928 ¥1,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50mm プリズムホルダー 粗動ドライブ #17-528 ¥39,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう