このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
CCS Flat Dome Lights can be powered and controlled using one of the PD2 or PD3 Series Digital Controllers. Both series of controllers have a selectable LED input voltage and LED power consumption, allowing them to be configured for use with a variety of lights. The PD2 Digital Controllers offer a simple plug-and-play solution with coarse and fine intensity control knobs, and a Dsub terminal for external control. The PD3 Digital Controller provides the same basic control as the PD2 Series but features a digital display, intensity control using Ethernet, TCP/IP and UDP/IP Ethernet communications for external control, and external trigger inputs to strobe lights.
Note: The total power consumption of the connected lights must be 28 W or less.
シーシーエス フラットドームライトは、同軸型やドーム型ライトと同様の照明をより軽量、よりコンパクトなユニットで実現するのに最適です。標準的なドームライトは、正反射を抑える拡散照明環境を作り出すのに適しますが、その機械的サイズと上部にある小さな穴を通した撮像用開口は、小型化のアプリケーションでの使用において制約を与えます。本フラットドームライトは、標準的なドームライトと同じ拡散照明環境を用意するものの、10mm厚で大きな撮像エリアをもつフラットなハウジングは、作動距離や焦点深度、実視野への選択肢を大幅に増やします。シーシーエス フラットドームライトは、長作動距離でも使用することでき、影の発生が減らし、グレアを最小化するのに用いられる同軸型ライトの照明環境を再現できます。この柔軟性により、産業やイメージングの広範なアプリケーションでの適用を可能にし、特にテクスチャー面や鏡面、あるいは不均質面の撮像に適します。
補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。
タイトル | チャンネル数 | コネクター | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) | - | - | #66-855 | ¥13,300 見積依頼する |
|
||
24V Power Supply with Tinned Leads | - | - |
#73-491
New
|
¥19,050 見積依頼する |
|
||
Basic Digital Controller, 12V, 1 Channel | 1 | - | #19-968 | ¥77,700 見積依頼する |
|
||
24V ベーシックデジタルコントローラー 2ch | 2 | - | #19-969 | ¥101,500 見積依頼する |
|
||
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch | 3 | - | #19-970 | ¥143,200 見積依頼する |
|
||
SM コントローラーケーブル 5m 長 | - | SM | #19-971 | ¥6,600 見積依頼する |
|
||
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 | - | Flying Leads | #20-171 | ¥6,600 見積依頼する |
|
||
FCB-1 コントローラー用ケーブル | - | SM | #20-172 | ¥4,150 見積依頼する |
|
||
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 | - | Flying Leads | #20-175 | ¥3,950 見積依頼する |
|
||
CCS 24V出力 デジタル電源 28W | 3 | - | #35-334 | ¥58,000 見積依頼する |
|
||
3M 延長ケーブル (CCS アナログ & デジタル電源用) | - | - | #35-336 | ¥3,800 見積依頼する |
|
||
3M 外部トリガー信号入力用ケーブル (CCS デジタル電源用) | - | - | #35-337 | ¥2,700 見積依頼する |
|
||
1.8 Meter 220V AC Power Cord | - | - | #39-575 | ¥1,000 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地