製品がカートに追加されました

Basic Digital Controller, 12V, 1 Channel

CCS の更なる情報へ
×
商品コード #19-968 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,150
数量 1+
¥74,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
チャンネル数:
1

概要

モデルナンバー:
PD2-3012-A
メーカー:
CCS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
124 x 84 x 170

性能

消費電力 (W):
28

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
12

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

CCS Flat Dome Lights can be powered and controlled using one of the PD2 or PD3 Series Digital Controllers. Both series of controllers have a selectable LED input voltage and LED power consumption, allowing them to be configured for use with a variety of lights. The PD2 Digital Controllers offer a simple plug-and-play solution with coarse and fine intensity control knobs, and a Dsub terminal for external control. The PD3 Digital Controller provides the same basic control as the PD2 Series but features a digital display, intensity control using Ethernet, TCP/IP and UDP/IP Ethernet communications for external control, and external trigger inputs to strobe lights.

Note: The total power consumption of the connected lights must be 28 W or less.

製品群全体の紹介

  • 薄型、小型かつ軽量のハウジング
  • 複数のLEDカラーでラインナップ
  • 正方形や長方形形状を始めとする広範なサイズ

シーシーエス フラットドームライトは、同軸型やドーム型ライトと同様の照明をより軽量、よりコンパクトなユニットで実現するのに最適です。標準的なドームライトは、正反射を抑える拡散照明環境を作り出すのに適しますが、その機械的サイズと上部にある小さな穴を通した撮像用開口は、小型化のアプリケーションでの使用において制約を与えます。本フラットドームライトは、標準的なドームライトと同じ拡散照明環境を用意するものの、10mm厚で大きな撮像エリアをもつフラットなハウジングは、作動距離や焦点深度、実視野への選択肢を大幅に増やします。シーシーエス フラットドームライトは、長作動距離でも使用することでき、影の発生が減らし、グレアを最小化するのに用いられる同軸型ライトの照明環境を再現できます。この柔軟性により、産業やイメージングの広範なアプリケーションでの適用を可能にし、特にテクスチャー面や鏡面、あるいは不均質面の撮像に適します。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう