製品がカートに追加されました

MC 1100用パワーサプライ 24V (再認証 05-P)

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
#16-791: Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights

#16-791: Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights

#16-791: Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights
×
商品コード #16-791-RCD-05P 再認証 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,300
数量 1+
¥54,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する

仕様

概要

モデルナンバー:
400.050
照明タイプ:
Power Supply
メーカー:
SCHOTT

電気的特性

消費電力 (W):
40
消費電力 (V):
40

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
100 - 240 AC
出力電圧 (V):
21-24 DC

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 暗視野とUV照明の切り替え可能
  • 160 W/m2 までのUV放射照度
  • 能動的なLED温度制御
  • 5つのセグメントモード (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)

SCHOTT VisiLED UV リングライトは、実体顕微鏡用に可視とUVの両アプリケーションで明視野照明を提供します。均一な白色光がサンプルを自然な色で表示するのに対し、UV励起は蛍光を通してそれまで見えなかったサンプルの部分を明らかにします。SCHOTT MC 1100 コントローラーは、2つの照明モード間を簡単に切り替えることができ、光量と照明の方向を制御します。VisiLED リングライトは、堅牢な金属製ハウジング内にきわめて均一で、影の出ない照明を提供し、優れた設計のヒートシンクによって最大輝度と長寿命を可能にします。拡散板、偏光板セット、アダプターリングといったアクセサリー製品との組み合わせで複数の照明モードが可能。SCHOTT VisiLED UV リングライトは、法医学、生命科学、工業用コーティング、構造物のクラック検出を始め、様々なアプリケーションに用いられます。

補足: 駆動する際は、別売りの電源、電源コードおよびコントローラーを必ずお求めください。本製品は、SCHOTT MC 1100 コントローラーにのみ互換性があります。UV保護フィルター付属です。

技術情報

SCHOTT VisiLED UV リングライトは、アプリケーションに合わせた最適な照明を実現する5種類のセグメントモードを装備します。
SCHOTT VisiLED UV リングライトは、アプリケーションに合わせた最適な照明を実現する5種類のセグメントモードを装備します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Schott Brightfield Ring Light WD 25- 55mm #72-151 New ¥127,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
電源コード 2m長 (PSE対応) #78-580 New ¥2,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
MC 1100用パワーサプライ 24V #16-791 ¥13,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
MC 1100用パワーサプライ 24V (再認証 05-P) #16-791-RCD-05P 再認証 ¥54,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
MC 1100用多機能コントローラー (再認証 05-P) #16-790-RCD-05P 再認証 ¥54,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
MC 1100用多機能コントローラー #16-790 ¥67,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott Transmitted Light Stage Brightfield #72-154 New ¥98,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott Transmitted Light Stage Darkfield #72-155 New ¥183,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott Mount VisiLed Darkfield Ring Light #72-158 New ¥119,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう