製品がカートに追加されました

電源ケーブル (#65-013用)

#65-013

×
商品コード #91-027 在庫処分品 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,000
数量 1+
¥1,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

照明タイプ:
Accessory

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 標準の35mm DINレールに固定
  • ワールドワイド電圧入力に対応し、DC24Vを出力
  • 動作状態を表示するインジケーターランプを装備

 Banner Industrial社のLEDエリアライトLEDリングライトLEDリニアアレイフォーカス式LEDスポットライトLED拡散同軸ライト用の電源 (パワーサプライ)とケーブルです。パワーサプライには、低電圧や過電圧、短絡や過電流を示すインジケーターランプを装備します。

補足: #65-013 パワーサプライは、ワールドワイド電圧入力対応です。ご使用の際は、#91-027 電源ケーブルも併せてお求めください。中継ケーブルは、パワーサプライとLEDライト間を接続するケーブルです。接続対象のLEDライトとケーブル長別に多数ご用意しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう