製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ポスト用カラー

×
商品コード #58-992 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,600
数量 1-9
¥2,600
数量 10+
¥2,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Universal

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ポスト自体を外すことなく高さ位置を固定
  • ポストの向きを変えることが可能
  • 12.7mm径のマウントポスト製品にフィット
  • アルミ製

 マウントポストを外側からクランプするアクセサリー製品です。ポストをポストホルダーに装着した際に、ポストの高さを変えることなく、その向き (回転方向)だけを変えることができます。またポスト上に設置した光学部品を、ポストごと光路中から取り除いたり、或いは再び入れたりする際にも、カラーを使用していると、同じ高さ位置にすばやく持っていくことができます。ポスト固定用のロックねじ装備。アルミ製/黒色アルマイト仕上げ。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program