製品がカートに追加されました

ポートリデューサー 63.5 → 12.7mm

Port Reducer for Integrating Sphere

Port Reducer for Integrating Sphere

×
商品コード #89-653 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,250
数量 1+
¥44,250
数量 2+
¥39,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

装着可能な積分球サイズ & ポートサイズ:
6" Sphere, 2.5" Port

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 光源の計測用に最適
  • センサーやテストレンズを較正して品質向上が可能
  • シンプルなシステムインテグレーション用にデザイン

 汎用積分球システムは、光放射計測用に放射束を空間的に積分するためにデザインされています。積分球の一つのポートに光電センサーを設置することにより、ラジオメーター (放射計)やフォトメーター (測光器)、またはスペクトロラジオメーター (分光放射計)の構築が可能です。光計測器と積分球を併せて用いることにより、光源の全光束測定や照射領域での光束密度の測定が可能になります。加えて本積分球システムは、ハイパワーレーザーやレーザーダイオードのビームパワー計測や、材料の反射率や透過率の測定にも用いることができます。

 本システムには、ポートプラグやポートリデューサー、均一光源ランプなど、システム性能を部分修正したり、向上させるための豊富なアクセサリー群を取り揃えています。均一光源ランプは、フォーカルプレーンアレイ (2次元センサー)の応答性や直線性、分光感度の不均一性やダイナミックレンジの評価といった多くの放射計測アプリケーションに最適です。加えて本光源は、光学系やイメージングレンズのCTFやコサイン4乗則、或いは光学収差により引き起こされる光学系内の放射的変動を評価するために、テストターゲットを均一に照射するのにも用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう